マウンテンバイクで使われるイグリデュールすべり軸受

一目でわかるメリット

  • 無潤滑・メンテナンスフリーな樹脂製ベアリング
  • 錆びない、汚れ・粉塵・水に強い
  • 金属製ベアリングに比べて非常に軽量
  • 衝撃に強い
  • 長寿命で低コスト
マウンテンバイクがぬかるみを走り、土をはね上げている。

軽量化、省スペース化、防振化

E-Fullyに搭載されたドライテック高機能プラスチック製の軸受部

電動マウンテンバイクの支点位置を示した図。
電動マウンテンバイクの支点位置を示した図。

1 Varioシートポスト

MTB用サドルとシートポスト、オレンジの調整マーク。

1 Varioシートポスト

  • 直線的な動きに最適
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数、スティックスリップが発生しにくい
  • 低吸湿性、高い耐薬品性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵に強い
  • 湿気や熱による膨張の影響を受けにくいスロット形状を採用
スリット入りのigusすべり軸受。

2 リアフレーム

MTB自転車のリアサスペンションと駆動部にigus部品を使用。

2 リアフレーム

  • 優れた摩擦係数
  • 軽量
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性、高い耐薬品性
  • 水中での優れた耐摩耗性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵に強い
  • 無潤滑
igusのiglidur J3製すべり軸受、背景透過。

2 リアフレーム

  • 揺動荷重に最適
  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵に強い
  • 無潤滑
  • 肉厚すべり軸受向けの特殊な材質
  • ニードルベアリングとの寸法互換性あり
iglidur M210のすべり軸受、濃色タイプ。

2 リアフレーム

岩場に置かれた、サスペンション付きマウンテンバイクの側面図。

3 バッテリーカバー

バッテリーカバーのigusヒンジ。

3 バッテリーカバー

  • 量産品向け低コスト材質
  • 衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 軽量
  • 無潤滑
黒いiglidurすべり軸受、白背景で切り抜き。

4 ブレーキレバー

MTBのブレーキレバーがハンドルに取り付けられている。

4 ブレーキレバー

  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 耐汚性および耐食性
  • 軽量
  • 目立たない黒
  • 無潤滑
黒い樹脂製のiglidur P SMブッシュ、白背景で切り抜き。

4 ブレーキレバー

自転車ハンドルのTrickstuffブレーキレバー。オレンジ色のレバー付き。

5 サスペンションフォーク

一体型ケーブル保護とディスクブレーキ付きの自転車フォーク。

5 サスペンションフォーク

  • 連続運転のための耐摩耗性材質
  • 低摩擦係数
  • 直線的な動きに最適
  • アルミシャフトとの組み合わせで特に長寿命化を実現
  • 優れた減振性
  • 長期使用最高温度90°C
  • 短期使用最高温度120°C
白背景で切り抜かれたiglidur J350のすべり軸受。

5 サスペンションフォーク

  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐薬品性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 軽量
iglidur材のピストンリング。開口したリング形状。

5 サスペンションフォーク

Maguraのサスペンションフォークとマウンテンバイクのオフロード試験。

6 ショックアブソーバー

チェーン駆動とリアフレーム取付部を備えたMTB用ショック。

6 ショックアブソーバー

  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性と高い耐薬品性
  • 水中での優れた耐摩耗性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵ほこりに強い
  • 目立たない黒
  • 軽量
  • 無潤滑
フランジ付きiglidur樹脂すべり軸受、産業用途向けの黒いブッシュです。

7 慣性走行

フランジ付きの軸用フリーホイールと、見えるクラッチユニット。

7 慣性走行

  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性、高い耐薬品性
  • 水中での優れた耐摩耗性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 耐汚性および耐食性
  • 軽量
  • 無潤滑
iglidur W300のすべり軸受リング、背景を削除。

7 慣性走行

  • 高負荷、高速度でも優れた耐摩耗性
  • 温度耐性+250℃まで
  • 衝撃や局部荷重に強い
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
白背景に切り抜かれたiglidur Zすべり軸受。

8 ディレイラー

自転車のリアディレイラーとカセットの詳細。

8 ディレイラー

  • 優れた摩擦係数
  • 局部荷重に強い
  • 衝撃に強い
  • 特に汚れ・粉塵に強い
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
  • 無潤滑
iglidur G のすべり軸受を切り抜いた画像です。

8 ディレイラー

マウンテンバイク用のSRAM GX Eagle AXSリアディレイラー。

9 モーター機構

eバイク用の遊星歯車機構で、筐体が開き歯車が見えています。

9 モーター機構

  • 低い摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 静音仕様
  • 軽量
  • 無潤滑
  • カスタム製作:射出成形、3Dプリント、旋盤加工、フライス加工
iguform s270 と igutek p360 の歯車材料サンプル。

9 モーター機構

電動自転車に、モーター用の交換歯車が示されています。

10 ペダル

MTB用ペダルとクランクアーム、チェーンリングの技術レンダリング。

10 ペダル

  • 優れた摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
  • 低吸湿性
  • 水中での優れた耐摩耗性、高い耐薬品性
  • 局部荷重や衝撃に強い
  • 汚れ・粉塵に強い
  • 軽量
  • 無潤滑
igusのiglidur J3製すべり軸受、背景透過。

10 ペダル

iglidurすべり軸受付きの自転車ペダル。断面図で軸受部を示している。

11 ディスクブレーキキャリパー

自転車の前輪のブレーキディスクとブレーキキャリパー。

11 ディスクブレーキキャリパー

  • 高温環境向け
  • 長期使用最高温度200°C
  • 短期使用最高温度 240°C
  • 低吸湿性
  • 水中での優れた耐摩耗性
  • 非常に優れた耐薬品性
  • 耐高荷重 ( > 60 MPa)
iglidur H4のすべり軸受、白背景で切り抜き。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間