2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: M210SM-2024-25
- 材質: iglidur® M210
- 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
- 寸法:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
イグリデュールM210は、中程度の旋回作業用に、特別に開発された材質です。加えて、この材質が射出成形による肉厚ベアリングに特に適するよう、開発時には細心の注意が払われました。したがって、イグリデュールM210は、肉厚ベアリングの使用や交換に適しており、同時に堅牢性も備えています。
適合性の確認