しかし、イグリデュール(® )のブッシュに変えてからというもの、彼のリプモV2は過酷な山岳路でも極めて頑丈であることが証明された。"この2年以上、エンデューロチームは1度もブッシュを壊していません。" とウォルナーは言う。"当初考えていたよりも、間違いなく持ちがいい。また、以前使っていたベアリングよりも軽く、メンテナンスもずっと簡単だ。"
ウォルナーは世界トップライダーのひとりであり、開発は彼らに向けて行われている。"すべてのマウンテンバイク・テクノロジーは、スピードに重点を置いたレースで使用するために開発されています。" と、イグス® アメリカ西部地域担当セールス・マネージャーのマット・フロイドは言う。"しかし、技術の大半はレクリエーション・ライダーが使用するものです。" また、長寿命でメンテナンスが不要な軽量ベアリングがバイクに搭載されることは、彼らにとっても喜ばしいことでしょう。