イグリデュールJ3B、フランジ型軸受、mm

長寿命の材質に新しくブラックが登場

イグリデュールJ3B、フランジ型軸受、mm
イグリデュールJ3B、フランジ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ3B、フランジ型軸受、mm
イグリデュールJ3B、フランジ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: J3BFM-0608-06
  • 材質: iglidur® J3B
  • 形状: フランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • さらにiglidur® J3B個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • お使いの機械設計になじむ色
  • 低い摩擦係数
  • 幅広い用途で特に長寿命
  • 低吸湿
長寿命のイグリデュールJ3材質に新しくブラックが登場しました。揺動運動や片振荷重でも長寿命で、耐薬品性があります。
  • お使いの機械設計になじむ色
  • 低い摩擦係数
  • 幅広い用途で特に長寿命
  • 低吸湿
主な用途:
家具、スポーツ・レジャー器具、二輪車
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間