言語の変更 :

100%リサイクル可能な素材を使用し、省エネの射出成形プロセスで製造されています。当社のプラスチック製自転車フレームは、持続可能な自転車構造の新境地を開いています。フレームが寿命を迎えてリサイクルされる前に、ユーザーにはさまざまな利点があります。腐食がなく、耐久性に優れ、安定性と剛性に優れているため、正確なステアリングと最適な動力伝達が可能です。同時に、クッション材の特性が衝撃や振動による筋肉疲労を軽減するため、長時間のライドでも快適性の点で高い評価を得ている。
ミニマルな外観でも、人目を引くカラーでも、射出成形プロセスにより、独創的なデザインと個別のカスタマイズが可能です。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00