言語の変更 :

射出成形による省エネルギーで、100%リサイクル可能な材料で作られています。当社のプラスチック製自転車フレームは、持続可能な自転車構造の新境地を開いています。フレームが寿命を迎え、再加工され、リサイクルされる前でも、ユーザーに多くの利点を提供します。
腐食がなく、耐久性に優れ、強度と剛性に優れているため、正確なステアリングと最適な動力伝達が可能です。同時に、衝撃や振動による筋肉疲労を軽減する素材特性により、長時間のライドでも高い快適性を提供する。
モジュラーデザインは、1つのツールセットで複数のフレームサイズとデザインを提供します。シンプルなデザイン変更、インターフェース適応のための迅速な対応オプション、そして迅速な実装。ミニマルな外観であれ、人目を引くカラーであれ、モジュラー・フレーム構造による生産は、創造的なデザインと個別のカスタマイズ・オプションを可能にします。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00