言語の変更 :
1
振動減衰性、耐摩耗性、腐食やメンテナンスからの絶対的な解放:これらの特性により、当社のプラスチック製ベアリングは マウンテンバイクやカーゴバイクだけ でなく、その他の様々な軽車両や自転車用アクセサリーでもその強みを発揮します。例えば、折りたたみ自転車、ベビーカー、サイクルキャリアの多くのピボットポイント、子供用自転車やEスクーターのコントロールユニット、自転車組み立て用スタンドの高さ調整などです。

1
手荷物として無料で電車に乗ったり、省スペースのために車内に収納できるほど小型であることが理想です。折りたたみ自転車は現在、モビリティの変化とともに急速な発展を遂げています。軽量化、快適性の向上、そして洗練された折りたたみ技術により、素早く簡単に使用することができます。折りたたみ機構の多くのジョイント部分には、イグリデュール J3素材の ような耐摩耗性高性能プラスチック製のブッシュを提供しています。イグリデュール J3素材は、 金属製ベアリングに代わる軽量で腐食しにくく、潤滑やメンテナンスの必要がありません。軽量で腐食しにくいイグリデュールJ3素材のブッシュは、潤滑やメンテナンスの必要がありません。

プレーンベアリング イグリデュールJ3

ベアリングのクリアランスも再潤滑も不要:折りたたみ式マウンテンバイクのイグリデュール
オーストリアのザルツブルグにあるトンケル・オム・ハンドメイド社は、工具を使わずにわずか90秒で75×34×25cmの折りたたみ式マウンテンバイクを開発した。折りたたみ機構には多くのベアリング・ポイントがあるため、開発者は弾力性があり、耐摩耗性に優れたベアリング素材を探していた。

イグリデュールJ3プレーンベアリングは、子供用自転車のヘッドセットやボトムブラケットにも使用されています。その理由は簡単で、頑丈でコストパフォーマンスに優れ、湿気や汚れ、衝撃に強いからです。子供用自転車はあらゆる天候にさらされるだけでなく、転倒したり、水たまりや遊び場の砂に埋もれたりすることを考えると、理想的な仕様と言えます。従来のボールベアリングでは、汚れの浸入、潤滑油の損失、錆によってガタが生じるが、このような問題から解放される。

プレーンベアリング イグリデュールJ3

リカンベント自転車、特に3輪自転車は、おそらく最も快適な乗り方だろう。イグリデュールGプレーンベアリングは、小型で軽量、汚れ、水、衝撃に強く、これらの特性を活かして、特にバネ式前輪サスペンションに使用されています。

イグリデュールG滑り軸受

小型、軽量、堅牢:アズブのトライクに搭載されたイグリデュールすべり軸受
"Trike of the Year" で、AZUB Bikeは2015年に革新的なリアフォークを備えたTRIcon 26で名誉ある賞を獲得した。また、フロントサスペンションには高強度グレード5チタンなどの高性能コンポーネントを採用。このオールラウンド・ベアリングは、潤滑やメンテナンスが不要なだけでなく、ホコリや汚れに強く、長寿命である。金属製の滑り軸受や玉軸受と異なり、腐食の心配がなく、重量もわずかです。

ここ数年、電動スクーター、特にレンタルスクーターが都市を席巻している。風や天候、さまざまな路面状況で走行し、常に慎重に扱わない利用者の変化により、スクーターは多くのことに耐えなければなりません。当社の無潤滑すべり軸受により、メンテナンスコストを削減でき、軸受のメンテナンスのためにスクーターを使用から外す必要がないため、使用効率が向上します。また、当社のベアリングは軽量であるため、バッテリーの航続距離にも有利です。イグリデュールE素材のブッシュはサスペンションフォークに特に適しており、振動を減衰し、スティックスリップの影響をほとんど受けません。ヘッドチューブに使用する場合は、ヘビーデューティーなイグリデュールQベアリングをお勧めします。

イグリデュールEプレーンベアリング

プレーンベアリング イグリデュールQ

Vブレーキは、軽量でコストパフォーマンスに優れ、シンプルな設計のため修理やメンテナンスが容易な、自転車の定番ブレーキです。振動を吸収し、耐候性に優れ、軽量なプラスチック製ドライランニングブッシュを使用すれば、少なくともベアリング部分のメンテナンスは不要です。イグリデュールJは、Vブレーキやクラシックなカンチレバー・ブレーキに最適な素材です。

プレーンベアリング イグリデュールJ

自転車をよく修理する人は、作業しやすい高さにしっかりと固定するために、組み立てスタンドを使用します。シンプルなモデルだけでなく、電動で高さ調節が可能な高級モデルもあり、例えばワークショップのメカニックは、e-bikeのような重い自転車を腰に負担をかけずに持ち上げることができます。このようなリフトプラットフォームには、無潤滑でメンテナンスフリーのドライリンリニアレールシステム、移動用途向けに特別に製造された弾力性のあるチェーンフレックスケーブル、ケーブルの長寿命を保証するE2シリーズのコンパクトなe-チェーンなど、イグスの様々な製品が使用されています。

ドライリン W リニアガイド

eチェーン E2シリーズ

チェーンフレックスケーブル

滑り軸受およびスラストワッシャー イグリデュールJ

乳母車に大金をかける人は、それが確実に機能することを期待している。天候に左右されず、砂や海水と接触する遊び場や海岸などの過酷な環境で長期間使用した後でもです。このような状況では、PTFEコーティングを施した金属製ボールベアリングやブッシュが特に影響を受けます。潤滑されたベアリングへの砂の付着、潤滑剤/滑り層の損失、錆は、当社のドライランニング・プラスチック・ベアリングで回避できる問題です。イグリデュールGプレーンベアリングは、軽量でコスト効率に優れ、堅牢であるため、折りたたみ式や関節式のジョイント、高さ調整、旋回ホイール、ホイールハブなどに最適です。

イグリデュールG滑り軸受

ジョギング用ベビーカーにイグボール球面ベアリングを採用。
ジョグアロングベビーカーは、通常の移動機能とスポーツ機能を兼ね備えています。人間工学に基づいた形状のアームレバーは、腕の自然な振りを模倣しています。構造の中心は、固形プラスチック製のイグボール球面すべり軸受です。3自由度を可能にし、組み立ての複雑さを軽減することで、当初の設計よりもコストと重量を削減している。軽量、無潤滑、無腐食であるため、金属製ベアリングに代わる完璧な代替品となる。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00