可動ケーブル  - 特殊要件

  • 固定用途(DIN準拠)
  • フレキシブル用途(DIN準拠)
  • エナジーチェーン用(イグスでの試験条件に基づく)
耐油性チェーンフレックスケーブル

耐油ケーブル

  • DIN規格に準拠した耐油性
  • 総面積5,500m²の社内試験設備で実施した耐油性分析
耐油性
ハロゲンフリーのチェーンフレックスケーブル

ハロゲンフリーケーブル

  • 火災のリスクが高い作業向け
  • 臭素、フッ素、ヨウ素、塩素を含まない
  • DIN EN 60754に準拠
ハロゲンフリー
耐薬品性チェーンフレックスケーブル

耐薬品性
耐薬品性ケーブル

  • 様々なアルカリ、酸、油、燃料に対する耐性
  • 総合耐性表
耐薬品性
耐温度特性チェーンフレックスケーブル

耐温度特性ケーブル

  • 3つの耐温度カテゴリー
  • 気候コンテナ内でテスト
  • -40℃から+180℃までのソリューション
  • 耐温度特性
耐温度特性
エナジーチェーン用ケーブル

特殊エナジーチェーン用ケーブ

  • エナジーチェーン用
  • 疲労曲げ試験によるフェイルセーフ
  • 最小限のスペースで最大限の耐用年数
エナジーチェーン用ケーブル
CF規格や認証

規格と承認

  • 様々な地域での使用
  • 各種規格の詳細情報
規格や認証についての詳細はこちら
クリーンルーム対応ケーブル

クリーンルーム内で使用するケーブル

  • クリーンルーム要件
  • 各種ケーブルの概要
  • 参考
クリーンルームケーブル
ケーブル状態監視

スマートな自己監視ケーブル

  • 引張力モニタリング
  • ケーブル品質モニタリング
  • データ伝送測定
スマートケーブル用のセンサー

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【東京オフィス】 下山

chainflex®ケーブル担当 インサイドセールスリーダー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間