igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス 複合ケーブル CF27.D

CF27.07.04.D product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性PUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF27.07.04.D product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性PUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
  • 最高負荷に対応
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF27.07.04.D
(4Gx0.75)S