igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス 複合ケーブル CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性TPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性TPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
  • 高荷重作業向け
  • PVC外被
  • 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • 全体シールド
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4Gx0.75+(2Cx0.5)S)S