言語の変更 :

電気めっきシステムに設置される部品には、非常に高い要求が課される。電気メッキプロセスでは、電気化学浴に強力な化学薬品が使用されるため、エネルギー供給と内部のケーブルはそれに耐えなければなりません。エネルギーチェーンは耐薬品性、耐腐食性に優れ、軽量でコスト効率に優れ、最適化された摺動特性により長寿命でメンテナンスフリーです。エネルギーチェーンのケーブルは、厳しい環境にも耐えなければなりません。私たちは、特に電気めっきシステムのためのソリューションを紹介します。
私たちは、アプリケーションが何を必要とし、お客様が何を求めているかを知っています。私たちは製品とその仕様を知り尽くしています。
そして、どのようにすればそのメリットを享受でき、お客様の技術向上とコスト削減を実現できるかをお教えします。

取り扱いが簡単で、取り付けも簡単なトラフは、時間をかけずに取り付けることができます。これは、据付作業者の負担を軽減することを意味します。イグス(® )の据付フィッターによるテスト据付では、実用的な据付方法により、長さ30mのトラフが3分以内で据付できました。
サイドセクションは、工具を使わず、手作業でクリップとスナップインで接続されます。その後、このシステム用に特別に設計されたクランプ機構が、しっかりと固定します。この迅速な設置プロセスにより、作業時間とコストが大幅に削減されます。

重さについて:1メートルのガイドライト・プラスEGの重さはわずか1.8キログラム、1メートルのステンレス製溝は7.5キログラムです。プラスチックの使用は、重い金属製ガイドトラフを時代遅れにします。金属製のガイドトラフは腐食の影響を受けやすく、購入、設置、メンテナンスに費用がかかる。
トライポポリマーは、過酷な環境に対応するため、スムーズな走行と耐腐食性を特徴とする、はるかに軽量なガイドトラフの設計を可能にしました。軽量化の可能性は、設計、運転、購入の面ですぐに実を結びます。

... スマートプラスチック
これらの部品により、システムとプランニングの安全性が確保されます。エネルギー供給コンポーネントが摩耗または損傷した場合、センサーがこれを認識し、事前に信号を送信したり、システムのスイッチを切ったりして、高額な損害を未然に防ぎます。センサーはまた、個々のコンポーネント(チェーンまたはケーブル)に対して、メンテナンスの推奨目安を提供するので、メンテナンスが必要かどうか、いつ必要かを常に知ることができます。これにより、時間とコストを節約できます。

... ステンレス鋼製ガイドトラフとの比較
金属製のガイドシステムには、腐食、複雑な組み立て、高重量、高コストといったおなじみの問題があります。Guidelite-plus-EG-ガイドトラフの材質は、高い耐薬品性を保証し、電気メッキや肥料製造での使用に最適です。軽量でモジュール設計のため、組み立てが大幅に簡素化されます。

... with robust chainflex® ケーブル
さまざまな分野や用途で、モーターに単心コアを使用することで、購入コストを大幅に削減することができます。PE 保護導体を含むケーブル一式として、例えば 4 コアのソリッドケーブル CF35.UL モーターケーブルよりも最大 35 % 安く調達できます。
また、個々のコアをより小さな設置スペースで使用できるため、ケーブルの耐用年数の向上も確認されており、エネルギーチェーンシステム全体の機械設計にもメリットをもたらしている。

... すぐに設置できるエネルギー供給装置
電気めっきシステムに設置されるエネルギー供給装置は、厳しい環境に耐えなければなりません。個々の部品に適切な材料を選択し、互いに調和させることが重要です。
プレハブ式レディチェーン(® )エネルギー供給システムは、関連する環境条件に適合するように特別に製造され、最終工程で現場でわずかな手順で組み立てられるため、ここで本領を発揮します。これにより、組み立て作業と設置時間が大幅に短縮されます。

トーイングチェーンまたはエナジーチェーンを残してください、
メーカーを問わず、イグス® チェーンジ® のリサイクルプログラムにお預けください、
再利用可能な顆粒を得ることができます。

電気めっきのためのエネルギー供給の利点について、詳細をご覧ください。技術アップとコスト削減を可能にするソリューションを一緒に見つけましょう。ご質問があれば、喜んでアドバイスさせていただきます。
ご連絡をお待ちしております!

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00