言語の変更 :

大型モーターケーブルをコンパクトな単心に変更
さまざまな分野で、モーターに単心ケーブルを使用することで、ケーブルの寿命が大幅に延びた。ケーブルのコストも大幅に削減されました。
chainflex® wikiに、この件に関するビデオをご用意しました。
内容はこちら:

産業用アプリケーションでは、心線の断線やシールドの欠陥が恐れられています。イグス® の chainflex® ケーブルは、機械的に高品質な銅導体を最適なピッチ長に設計し、このような停止を防ぎます。このコア構造により、従来のモーターケーブルに比べて高い負荷容量が確保されています。コア断面積 10mm² から、エネルギー・チェーン・システム用の単一導体に変更することをお勧めします。
多芯モーターケーブルと比較した場合の単芯の主な特徴は、コストパフォーマンスと省スペースです。単芯は、4芯に比べてはるかに安価に製造できます。直径が小さいということは、より速い処理速度を達成できるということであり、最終的には製造コストにプラスの効果をもたらす。
コストだけでなく、狭い設置スペースでの省スペースの問題も特に重要です。どちらの要因も、エネルギーチェーンにおけるシングルコアの使用を、幅広い用途で特に魅力的なものにしている。

約30%の価格優位性に加え、半径も小さくなる。これにより、設置スペースを50%以上削減できる。エネルギー・チェーンにおける単一導体のもうひとつの利点は、ケーブルがチェーン内でより分散され、耐久性も向上することです。
ケルンの試験所では、25年にわたり年間数百本のケーブル試験を実施しています。多くの産業機械では、モーターケーブルの曲げ半径を小さくする必要があります:最大 5 x d の曲げ半径も保証できます。試験所での経験に基づき、36ヶ月の耐用年数保証と1,000万回までのダブルストローク保証が可能です。
ローラーエナジーチェーンは、長旅用のエネルギー供給システムとして、約20年間試行錯誤を繰り返してきました。リニアエナジーチェーンシステムの特徴である優れた設計に加え、ステンレススチール製ローラーが追加され、エネルギーチェーンはヘビーデューティー用途のエネルギー供給にアップグレードされました。エネルギーチェーンは転がり、滑らないため、低振動で静かに作動します。摩耗はローラーなしの設計よりも大幅に少なく、移動に必要な電力も57%も低くなっています。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00