言語の変更 :

お客様にとって最も安価なエネルギーチェーンがベストです。節約の可能性についてお問い合わせください。
イグス® エナジーチェーンシステムなら、メンテナンス、組み立ての手間が省けるだけでなく、e-chain® および chainflex® ケーブルの36ヶ月保証により、直接購入することも可能です。また、イグスの無料オンラインツールは、お客様のプロセスコストを削減します。

無料ホワイトペーパー
より優れた機能性、より多くの標準、モジュール性、適正価格での低い総所有コスト:これは、あらゆる業界の企業が機械・プラントメーカーに期待すること、ひいては部品・コンポーネントサプライヤーに期待することを簡潔にまとめたものです。無料のホワイトペーパーでは、過剰なエンジニアリングというトピックを取り上げ、過剰なエンジニアリングを回避する(あるいは的を絞った形で活用する)のに役立つイグス® のソリューションについて紹介しています。

コスト削減
用途が必ずしもそれを必要としない場合、同じような、あるいは同じような内寸・外寸で、同じようにシンプルな機能を持つ、より低い荷重データの安価なチェーンを使用することが可能な場合があります。これは、イグス® プログラムに登録されている20万点以上のe-chain® パーツが可能にします。

コスト削減
E2.1ファミリーは、実績あるE2/000 e-chain® ファミリーの後継機です。すべてのE2/000 e チェーン® は、半径の内側または外側を開くことができます。チェーンの開閉が不要な用途もあり、コストを削減できます。E2.1シリーズには、半径の内側と外側に開口部があるタイプと、開口部がないタイプがあります。同じ寸法で、コストを大幅に削減できます。

コスト削減
E4.1システムは、イグスのe-chain® プログラムの中で、堅牢かつ最大のe-chain® ファミリーです。E4.1システムは、高い安定性とモジュール性に重点を置いた数々の設計上の工夫が印象的です。E4.1L(L=lean)ファミリーは、これらのトリックの多くを採用していますが、このシリーズは、より簡単に組み立て可能で、より軽く、より魅力的な価格に設計されています。

コスト削減
igus® の様々なロボティクスクランプを使用して、エネルギーチェーンや保護コンジットをロボットにしっかりと固定することができます。シンプルなソリッドプラスチックホルダーを使用することで、コストを大幅に削減できます。

コスト削減
金属製のガイドシステムには、腐食、複雑な設置、高重量、高コストといったおなじみの問題があります。Guidelite-plus-EGガイドトラフの材質は高い耐薬品性を保証し、電気メッキや肥料製造に最適です。軽量でモジュール設計のため、設置が大幅に簡素化されます。

コスト削減
chainflex® 価格チェックで、ニーズに合ったケーブルを素早く見つけることができます。各電装仕様には7種類のケーブル品質があります。有利な価格、または高い技術要件に対応するケーブルという選択が可能です。たとえば、一般的な PUR ケーブル (CF77.UL.D) の代わりに、CF130.UL.D を使用した制御ケーブルの価格メリットは 64.7 % です。

コスト削減
イグスのジャストインタイム納品により、柔軟性の高いケーブル、対応するコネクター、その他の付属品を保管する必要がありません。イグス® は、アプリケーションごとにカスタマイズされた組み立て済みの readychain® システムを提供し、最終工程で現場に設置することができます。
readychain® は、使用されるすべてのコンポーネントが互いに調和したシステムソリューションです。各システムは納品前に当社のテストスタンドでテストされます。

コスト削減
1つの注文番号でシステム全体を注文でき、貴重な組立時間も節約できます。
一つの注文、一つの請求書、一つの納品、一つのパートナー。多数の個別部品を異なるサプライヤーから調達する代わりに、当社はすべてを1社から提供します。私たちは、お客様のために最適な個別部品を有利な価格で調達し、お客様のプロジェクトにAからZまで同行します。

コスト削減
インダストリー4.0時代のインテリジェントなメンテナンス:イグスのスマートプラスチック® は、機械の信頼性を高め、メンテナンス作業を正確に計画し、コストを削減します。

コスト削減
エネルギー・チェーン・システムは、エネルギー、データ、メディアを機械やシステムに輸送するだけではありません。エネルギーコストにも影響を与えます。ある速度でエネルギーチェーンを動かすには、どれだけの押し引き力、すなわち駆動力が必要でしょうか?同じ安定性を持つ、より小型で軽量なエナジーチェーンやローラーエナジーチェーンは、このような場合に役立ちます。

コスト削減
機械は誤動作なく安全に機能しなければなりません。そのためには、信頼性の高いエネルギーチェーンシステムとケーブルが必要です。イグス® アセンブリサービスは、機械のダウンタイムを回避します。
オンライン・コンフィギュレーターを使用すれば、わずか数ステップで、確実に機能する完璧で最適なエナジーチェーンを構成することができます。エナジーチェーンとチェーンフレックス® ケーブルの期待寿命を計算します。

1
ドラッグチェーン、エナジーチェーン
イグス® チェーンジ® リサイクルプログラムに参加してください、
再利用可能な顆粒を回収することができます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00