言語の変更 :

**耐薬品性に優れたEG素材を使用し、高いガイド安定性を実現。
E4.42.137.150.0.EG+を使用して30m移動する場合の注文例は次のようになります:
- 15ピース 9GP.150.00.1000.EG+(グライドバーなしの1mトラフ)
- 15ピース 9GP.150.64.1000.EG+(グライドバー付き1mトラフ)
- 1個 9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+(固定エンドモジュール)
- 60個 9GP.150.167.EG+(連結バー)
コネクティングバーは固定エンドモジュールに含まれているため、別途注文する必要はありません。

1
会社名 Wiegel Verwaltung GmbH& Co KG
イグスの耐薬品性プラスチック製エネルギーチェーンとプラスチックチャンネル® は、長年にわたって使用されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00