ガイドロックの使用事例

水平方向での用途向け(ガイドロック・ホリゾンタル)

垂直方向での用途向け(ガイドロック・バーティカル)

代表的な産業・用途例

水平方向(ガイドロック・ホリゾンタル)

  • 工作機械
  • 切粉が発生する環境でのアプリケーション

垂直方向(ガイドロック・バーティカル)

  • 昇降機(リフト)
  • 傾斜リフト
  • ストレージ/リトリーバル機構
  • 搬送機器 など

自動倉庫

Igus Product

エネルギーチェーンは、その動作信頼性、さらなる騒音低減、低材料費により、シュトゥットガルトのビアストア・システムの保管・回収機械に使用されています。

STSクレーンにおける強風下でのケーブルガイド

Igus Product

この船荷揚げ用クレーンでは、クレーン全体が可動します。 従来のカーテンケーブル方式はエナジーチェーンに置き換えられ、作業時間とコストの削減を実現しました。

横型旋盤の切屑領域で支持されていないエネルギーチェーン

Igus Product

最大20mの旋盤は、特に長い移動距離にもなる。 ここではギデロックのエネルギー供給システムが使われている。

XXL 3Dウォータージェット切断機用エネルギーチェーン

Igus Product

XXL 3Dウォータージェット切断機用エネルギーチェーン

"高性能RBGのための高速" エネルギー供給

Igus Product

革新的な駆動コンセプトにより、これまでにないダイナミクスを実現し、その他多くの利点を提供する保管・検索機械。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間