言語の変更 :

E4/4システムは2つの分野で使用されます:極端に長い移動距離と、支えのない横方向の用途です。有名な"、2つのチェーンリンクの間にあるリアグリップ" 、これが可能になります。圧縮力と剛性が向上し、濡れた路面や過酷な気象条件への耐性が高まります。特殊なローラーチェーンリンクにより、E4/4は長距離走行の真のスペシャリストです。また、アンダーカット設計(溝を設けて簡単に固定できる)により、優れたESD/ATEX性能も実現しています。チェーンリンク同士が接触すると電流が流れるため、チェーンリンクは常に密着しています(注意:これは特殊導電素材イグミッド® ESDにのみ適用され、本カタログの標準シリーズには適用されません)。
代表的な産業と用途
RTG、岸壁クレーン、その他多くのクレーン、堆肥工場、石膏工場、コンクリート工場、化学工場、鉱物工場、農作業、工作機械:非支持型、サイドマウント型アプリケーション、建設機械、ESDアプリケーション、重機、製鉄所、造船所、溶接工場。
E4/4 アプリケーション一覧
幅広い分野からの興味深いアプリケーションは、こちらでご覧いただけます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00