言語の変更 :
木材・家具加工産業向け機械で使用される組立済みエネルギーチェーンシステム
今日の世界では、最終顧客は生産システムに必要なエネルギーの削減を求めています。このようなシステムを製造するメーカーは、主に組立時間と処理時間を大幅に短縮し、高い品質基準を満たし、なおかつ顧客の要求に柔軟に対応できることを望んでいます。このような厳しい環境において、イグス(® )の組立済みエネルギー供給システムは、技術的・経済的な優位性を発揮し、木材・家具産業における恒久的な信頼性と堅牢性を備えたマテリアルフローソリューションを保証します。
"組み立て済みのエネルギー供給システムを使用することで、電気設備の設置時間がほぼ半減しました!当社の優秀な従業員は、エネルギーチェーンへのケーブル挿入に時間を費やすことがなくなりました。"
ヘムモアにあるHOMAG Automation GmbHの購買マネージャー、Merten Hamann氏

技術向上 ...コスト削減
このイグス® マガジンでは、即設置可能なエネル ギーチェーンシステムによる技術向上とコ スト削減の可能性と応用例を多数紹介しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00