言語の変更 :
イグリデュール® PRT旋回リングベアリングを搭載した革新的な2軸位置決め装置 環境監視、災害管理、通信向けの堅牢な設計
チェコのHikade社は、Odysseusジンバルで正確な位置決めと安定化のための新しいソリューションを開発しました。このジンバルは、無潤滑、メンテナンスフリー、軽量、堅牢で騒音のないイグリデュール® PRT旋回リング軸受で支えられています。これらのベアリングは長寿命を保証し、腐食や様々な気象条件などの過酷な条件にも耐える。Odysseusジンバルは高度なカスタマイズが可能で、様々な用途における精度と安定性の新たな基準を打ち立てます。そのため、このジンバルはヘリコプターや固定翼機、さらには海上や地上での用途にも適しています。
その他の用途例としては、空撮や赤外線撮影、光源として、あるいはターゲット捕捉用などがある。
Odysseusジンバルは、パリで開催されたEUROSATORY 2022に出展された。そこではビームライト・サーチライト(CRYTUR)が装備されていた。

堅牢
ポリマー製スライドエレメントは汚れや湿気に弱い。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00