言語の変更 :

イグリデュール® PRT旋回リングベアリングは、家具産業におけるスムーズな動きのための潤滑・メンテナンスフリーのソリューションを提供します。
この旋回リング軸受は、低騒音で回転できるように特別に開発されており、家具での使用に最適です。
金属製のローラーやボールの代わりに、イグリデュール® PRT-旋回リング玉軸受は、トライボロジー的に最適化された滑り要素に依存しており、軽量アルマイト、ステンレス鋼、ソリッドプラスチック、または新開発の木材とプラスチックの組み合わせで作られたリングとの組み合わせにより、メンテナンスフリーで耐久性のあるソリューションを提供します。
お客様の作業内容に最適なロータリーテーブルベアリングを、素早く簡単に見つけます
お客様の作業内容に最適なPRT ロータリーテーブルベアリングを数分で、特定します。また、お客様の使用方法で、PRT ロータリーテーブルベアリングをどのくらい使えるか寿命も予測計算できるので、最もコストパフォーマンスに優れたロータリーテーブルベアリングを選定できます。

旋回リング玉軸受についてご質問がありますか?喜んでお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
ところで設計段階から完成品まで、そしてそれ以降もサポートいたします。試作品から少量生産、大量生産まで。
ご連絡をお待ちしております!