言語の変更 :
"イグス(® )のPRTシリーズは、静かな動きとメンテナンスフリーであることが決め手となりました。さらに、PRT旋回リングがすぐに取り付けられる状態で納品されることもプラスポイントです。"
i3-Technologies、Lars Van Sweevelt氏

ベルギーを代表するコラボレーション・ソリューション・メーカーi3 SOLUTIONS© は、どんな部屋もモダンでコラボレーティブなワークスペースに変える、モバイルでインタラクティブなデジタル・フリップチャートを開発した。どのようなミーティング環境にも持ち込むことができ、コラボレーションを開始することができます。
このフリップチャートは、統合カメラ、拡張ホワイトボード、統合ブラウザ、各種ビデオ会議アプリケーションのサポートなど、チームの創造性とパフォーマンスを最大限に引き出すために必要なツールを提供します。すべてワイヤレスで、フレキシブルに使用できます。フリップチャートは、ディスプレイを90度回転できるPRT-02-30スイベルベースを搭載。横向きと縦向きをスムーズに切り替えられるので、さまざまなタイプのコンテンツの表示を最適化し、優れた視聴体験を実現します。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00