言語の変更 :
ライオンズボット・インターナショナル社のR12レックス・スクラブは、壮大なスケールのクリーニングへの答えです。非常に効率的な2つの16インチブラシで、このクラスの新しい基準を打ち立てます。80kgのスクラブ力で効果的に表面を清掃し、清掃速度と効果を最大化します。わずか1パスで完璧な結果を達成し、最長10時間使用できます。
炭化ケイ素でコーティングされた円筒形ブラシは耐久性に優れ、洗浄を中断することなく効果的な洗浄を実現します。幅127cm、容量9.5リットルの集塵容器で、優れた性能と利便性を発揮します。
ショッピングセンター、工場、駐車場など、さまざまな広い場所で使用できます。

堅牢
ポリマー製スライドエレメントは汚れや湿気に弱い。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00