イグリデュール - P x V 値と潤滑性

表01:シャフトとハウジングの熱伝導率

材質 熱伝導率 [W/m x k]
スチール 46
アルミニウム204
灰色の鋳鉄 58
SUS304 16
セラミックス1.4
ポリマー 0.24

p x v値

許容P×V値:

K1、K2、μ、s、xk、xs、b1、t を変数とする p × v の計算式。
これらの方程式では
K1, K2 放熱定数(K1=0.5、K2=0.042)
Øs ベアリング肉厚(mm
b1 ベアリングの長さ [mm]
μ摩擦係数
λs シャフトの熱伝導率
λk ベアリングの熱伝導率
ΔT (Ta - Tu)
Tuプラグコネクターの周囲温度範囲
Ta最大適用温度

補正係数

補正係数の運転時間に対する推移。4回、3回、2回、1回で、低下後に安定する。
ゼロ補正係数
無潤滑運転1
インストール中 1.3
連続、グリース 2
連続、水 4
連続、オイル 5

潤滑

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間