長いストロークと過酷な条件向けエナジーチェーン

長い移動距離向けのヘビーデューティー用ケーブルキャリア。

E4.1

可動用途向けのケーブル用チャンネル付きe-chain。
  • 内部の高さ30 ~ 800 mm
  • クロスバーは内側と外側の半径が取り外し可能
  • 特に要求の厳しい用途向け
  • 横方向の安定性を最適化するリアグリップ
  • 長い移動と長い非支持長での高い推力
  • ノイズダンピングブレーキ"" およびノイズダンパー(オプション
  • アウターリンクとインナーリンクによる素早い組み立て
  • プレテンションの有無

E4/4

e-chain E4.4の側面図。
  • 内部高さ56~80 mm
  • 全幅:クロスバーは内側と外側の半径で取り外し可能
  • 高い安定性
  • 特に厳しい作業用
  • 重作業に最適

P4.1

igus P41シリーズのケーブルとホース用マルチパーツガイド付きエナジーチェーンです。
  • 内部の高さ32~80 mm
  • フルウェブ:クロスバーは内側と外側の半径で取り外し可能
  • メンテナンスフリーのトライボポリマープレーンベアリングをチェーンリンクの連結部に採用し、長寿命を実現
  • 最大800 m以上の長距離走行
  • 充填重量は最大30 kg/m
  • 最高速度>5 m/s
  • インテリジェントな摩耗モニタリングが可能

P4

ケーブルと接続端部を備えたケーブルキャリア。
  • 内部高さ32 ~ 80 mm
  • フルウェブ:クロスバーは内外半径で取り外し可能
  • 最大 800 m 以上の長い移動距離
  • 最大30 kg/mの高充填重量
  • 最高速度>10 m/s
  • 2007年iF製品デザイン賞受賞

ロールEチェーン

igusのローラー付きケーブルキャリアで、エネルギーをガイドします。
  • インナーハイト:32~80mm
  • 2つのバージョンがあります:
    • フルウェブ
    • 完全クローズド
  • 特に要求の厳しい用途
  • 75%の駆動力低減、ローリング
  • 最高速度6 m/sまで可能
  • 汚れのある用途でも均一な転がり抵抗

オートグライド

e-chain Auto-Glideシステムと、ケーブルキャリア用のガイド部品。
  • 4つのバージョンがあります:
    • E4.1システム用
    • E2/000システム用
    • 素早く充填 - ケーブルを押し込むだけ
    • 特殊スライディングガイドエレメント
  • 信頼性の高い静音性、耐摩耗性、エネルギー効率
  • 最大移動距離80 m、最大速度2.5 m/s

コンプリートセット

igusのケーブルキャリアと部品、インサートを使ったモジュール式アセンブリ。
  • 移動距離8~200m
  • 時間の節約 - お客様のためにコンプリートセットを組み立てる
  • セット内容
    • エナジーチェーン
    • 取付ブラケット
    • ストレインリリーフ
    • セパレーター
    • ガイドトラフ(グライドバーなし
    • ガイドトラフ(グライドバー付き
    • ドライバー
    • その他

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間