連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

簡単な位置決めや位置調整向けの経済的なスライドテーブル

すぐに組付可能なエントリーモデル、ドライリン エコノミー

簡単な位置決めや位置調整に最適。

エコノミーシリーズは、メンテナンスフリーでコスト効率の良いドライリン スライドテーブルのエントリーレベルモデルです。 ほぼすべての製品グループ及び取付サイズで、送りねじまたは歯付きベルトを使用した最適なエントリーモデルがあります。エコノミーシリーズは、射出成形による低コストパーツ、硬質アルマイト処理アルミニウム製プロファイル、素早い組立が特徴です。 ドライリン・エコノミーシリーズは組立済みで出荷されるため、すぐに組付けられ、簡単な位置調整のために今まで内製されてきた部品の置き換えに最適です。

メリットの一覧:

樹脂とアルミの組合せにより軽量

迅速な組立

射出成形と透明アルマイト処理により低コスト

無潤滑でメンテナンスフリー

在庫から入手可能

選択できる駆動:

セルフロック機能のある台形ねじ

高速なドライスピン多条ねじ

ベーシックシリーズのネオプレン歯付きベルト

ドライリン エコノミー スライドテーブル シリーズ

ミニチュアタイプスライドテーブルSLN

ドライリン エコノミー スライドテーブル SLN – 小型で高速

小幅タイプ

送りねじはすべり軸受で支持(メートルねじ又はドライスピン多条ねじ)

最大25mm/回転まで

ドライリン フラットガントリー

ドライリン エコノミー スライドテーブル SLTP – 射出成形パーツにより低コスト

3Dプリントで開発され、射出成形のおかげで低コストで製造

部品が少なく素早い組立

キャリッジの様々な取付オプション

ドライリンSLWPシリーズ

ドライリン エコノミー スライドテーブル SLWP – 頑丈、2サイズ

ドライリンWがベースで薄型でねじれに強い

台形ねじまたはメートルねじの送りねじはセルフロック機能あり

ドライスピン多条ねじは素早い調整に

ドライリン エコノミー リニアアクチュエータ

ドライリン エコノミー リニアアクチュエータ ZLW – 軽量で高速

樹脂とアルミを使うことで軽量

スロットナットやクランプ材といった様々な取り付け用部品

ストローク長さ (サイズ0630 ~500mm、1040 ~1,000mm)

ドライリン フラットガントリー

ドライリン エコノミー フラットガントリー DLE-FG

エコノミーシリーズのリニアアクチュエータを使用したフラットガントリー

500x500㎜の可動範囲

NEMAステッピングモータ取付可能

詳しい情報

今すぐリニアガイドを置き換え ...

...ドライリン・リニアガイドで最大40%のコスト削減 無潤滑のドライリン・リニアガイドは、多くの分野で金属製のボール循環式リニアガイドと置き換えられます。

試験済み

当社250m²の試験施設での年間500以上の試験は、多くの用途において、金属製ボール循環式リニアガイドが無潤滑のドライリン・リニアガイドに置き換え可能であることを示しています。

採用事例の一例

静音

ピッキングシステムのドライリンZLWリニアアクチュエータが高速で静音のピッキングを実現

汚れに強い

既存のボール循環式システムは、木製プレートの汚染につながる潤滑剤が必要なため使用できませんでした。

メンテナンスフリー

メンテナンスフリーのドライリンZLW リニアアクチュエータをキャンドル用の包装機械に使用。

軽量で経済的

軸に使用したドライリン製品は、軽量で素早く取付けできます。

技術相談、現地でのご相談、カタログ送付からサンプル送付、選定依頼まで

お気軽にお問い合わせください。

Martin Kochmann

Martin Kochmann
+49 2203 9649 538