LAD社の吸収パッド挿入機でのトレー挿入

トレー挿入機の位置調整向け低コストの耐久性ベアリング

低コストの自動化で包装技術の正確なフォーマット調整を実現

概要

  • 必要なもの: ドライリン® R リニア ベアリング、 ドライリン® リニア SHT テーブル(イグリデュール® J スライドフォイル 付き )、ドライリン® NEMA ステッピングモーター(D1 ドライブ制御システム付き
  • 要件 各トレイには、デネスティングと不織布の裁断、およびネスティングの両方で、フォーマット調整が必要です。このため、機械メーカーは、信頼性が高く、耐久性があり、費用対効果の高い自動化ソリューションを必要としています。
  • セクター パッケージング産業
  • お客様の成功 ドライリン® リニアベアリングは無潤滑で耐摩耗性に優れ、費用対効果に優れています。当社のドライリン® SHT-リニアシステムモジュラーシステムでは、お客様はさまざまなスピンドル、材料、グライドから選択することができます。
LAD社の吸収パッド挿入機でのトレー挿入

問題点

ソリューション

**画像1:**8時間以内に10万個のプラスチックトレイに不織布をセットできる。

**図2:**逆ドライリン® SHTlinearモジュールは、吸引インサート挿入機のフォーマット調整に使用される。

**図3:**プラスチック製の安価な変形として、リニアシステムは吸引フリースを調整するのにも適している。

**画像4:**® SHTlinearモジュールの2つの同期化されたドライリンにより、プラスチックトレイの垂直ネスティングと自動出力が確実に行われる。NEMAステッピングモーターで駆動されます。

**図5:**ネスティングと塗布ユニットの直線軸制御には、直感的で費用対効果の高いD1ドライベコントロールシステムを採用しています。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間