太陽光発電施設は過酷な環境条件下で稼働します。 イグスは、これら要件を確実に満たす球面ベアリングやすべり軸受、エナジーチェーンを提供しています。 各製品は耐久性があり長寿命で、低コストです。 すべり軸受/無給油ブッシュの用途として、タワー式太陽光発電所、パラボラ・トラフ型太陽光発電所や、パネル調整の回転軸などがあります。 耐汚性があり潤滑剤が不要な球面ベアリングは、太陽光発電設備に最適です。 小さな曲げ半径で捻じれ角度を規定できるエナジーチェーンもまた、太陽光発電システムに使われれています。
耐紫外線性に優れ、無潤滑でメンテナンスフリー
トルク変動のない静かな走行
低摩擦係数
設置スペースに制限がある箇所やメンテナンスが困難な個所に最適
泥や汚れに強い
長寿命
低コスト
太陽光発電分野における約17年の実績
無潤滑運転
耐汚性
豊富な種類
亜鉛めっきおよび窒化処理軸への優れた特性
減振性
月~金 8:30~20:00
24時間