言語の変更 :
医療現場では、最高の衛生基準を満たす部品が求められます。そんな環境で、当社の高機能ポリマー製すべり軸受とエナジーチェーンシステムを採用することは、正しい選択と言えるでしょう。プラスチック材質には、固体潤滑剤が配合されています。これにより、当社のベアリングは、クリーンにして静音、耐腐食性 も有しています。また、メンテナンスは完全に不要です。この材質は、X線撮影装置、実験装置、患者・治療用の椅子、病院のベッド、義肢などに使用されています。当社のエナジーチェーンは静音・低振動なため、手術室、リハビリテーションシステム、画像診断など、限られたスペースでも、安全にエネルギー供給することを保証できます。また、最高ISOクラス 1のクリーンルーム対応 モデルもラインナップしています。
製品はすべて、業界最大級の自社試験施設にて、実際の使用条件を用いた耐摩耗性や耐久性の試験を実施しています。試験結果は、当社の寿命予測計算ツールに組み入れて、ツールが製品寿命を正確に予測できるようにしています。試験装置には、クリーンルーム実験室 も含まれています。この実験室で、フラウンホーファーIPAのサポートを得ながら、最高クラス 1の空気純度のクリーンルームに適したパーティクルフリー製品を迅速に開発しています。
ご要望に応じて、特定条件下で製品の使用を確認するお客様のためのテストも実施しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00