言語の変更 :

当社のムーブメント用プラスチックは、画像診断、集中治療、治療、眼科、歯科で長年使用され、成功を収めています。当社のe-chain® ・ケーブルは、X線装置やバッキーテーブルのシーリングペンダントなどに、データやエネルギーを安全かつ干渉なく伝送します。これらのケーブルは、さまざまな動作タイプや速度に対応できるよう開発されており、曲げ半径が小さく、狭い設置スペースにも対応できます。
当社のベアリングは 摩擦係数が非常に高く、外部潤滑が不要です。そのため、汚れを寄せ付けず、清潔で衛生的です。輸液ポンプや透析ポンプの正確な動きや、歯科や眼科での治療ユニットのスムーズでメンテナンスフリーの調整を保証します。
当社のモーション・プラスチックのもう一つの利点は、放射線に強く、非強磁性で、弾力性に富み、低騒音であることです。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00