ミクロトーム、遠心分離機、キャッパー、デキャッパー、分析システム、ピペッティングロボットなど、測定・分析装置や医療診断におけるサンプルハンドリング用の機械は、自動化が進み、非常にダイナミックでコンパクトな設計が特徴です。
当社のリニア軸と モーター、エネルギーチェーン、ギア、スレッドシステム、滑り軸受、3Dプリンティング部品は、最高速度と長寿命を実現するように設計されています。当社のベアリング技術の特長は、プラスチックに埋め込まれた潤滑剤です。この潤滑剤により、外部からの潤滑や メンテナンス なしで、ドライでクリーンな稼動が可能になります。このベアリングは耐久性に優れ、精密で低摩擦です。当社の軽量・コンパクトなe-chain® 、狭い設置スペースでも安全なケーブル配索が可能です。
drylin® ガントリーシステムとモーター
プラスチック製ギアホイール
E2シリーズのエナジーチェーン
dryspin® リードスクリューナットとスピンドル
プラスチック製プレーンベアリング
3Dプリント部品
この充填ラインのフィーダーには、絶対的な精度と信頼性が不可欠でした。今日、このお客様はドライリン(® )のリードスクリュー技術に信頼を寄せています。この技術は、ドライ運転時の低摩擦係数と最適な摺動対で印象的です。
このDNA診断装置は、遺伝物質の突然変異を認識する。DNA サンプルの入ったガラスプレートを熱交換器の上に正確に配置するために、このお客様はモーター付きのドライリン® スピンドルライナーテーブルを使用しています。
当社のリニア軸、エネルギーチェーン、スレッドシステム、その他の製品が様々な実験装置でどのように使用されているかを、この豊富なアプリケーション例でご覧ください。
医療技術メーカーは、医療技術特有の要求である精度や衛生面、そして一般的な経済的側面である生産性やコストプレッシャーを考慮しながら、複雑化する顧客要件に最適な分注システムを製造するための材料やソリューションを常に探しています。イグス® のプラスチック製滑り軸受は、重量、コスト、必要な設置スペースの削減において決定的な利点を提供します。
1
医療技術用のエネルギー供給システムとストレージ技術をお試しください。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00