医療技術サンプルボックス

医療機器および実験用家具に使用されるモーション・プラスチック

医療技術サンプルBOX

サンプルボックスの中身

  1. drylin® W、T、Nプロファイルガイド▼。
  2. ドライスピン® スティープスクリュー
  3. ドライブ▼ イグリデュール®
  4. プレーンベアリング▼ E6エナジーチェーン ▼ チェーンフレックス
  5. chainflex® ケーブルとカスタマイズ・ドライブ・ケーブル▼。
  6. xiros B180
  7. 深溝玉軸受▼ イグボール® ESTM-ピローブロックベアリング▼.

3 イグリデュール® 滑り軸受

4 プラスチック製エナジーチェーン

R6.29のケーブル保護チェーンのリンクを側面から見た図です。
  • 極めて静かな低振動動作
  • 最小限の振動と高い引張強度による長寿命
  • 高速・高加速に対応
  • ボルトや穴に代わるコネクターにより、耐摩耗性に優れています。

6 xiros

プラスチック製保持器と金属球の玉軸受。
  • 40 °C ~ +80 °Cの使用温度に対応
  • 高い耐摩耗性
  • 優れた耐薬品性
  • FDA準拠

7 イグボール® 球面すべり軸受

樹脂フランジ付きのigubalすべり軸受。
  • 寸法シリーズ:E、DIN ISO 12240に基づく
  • ハウジングは特に耐衝撃性に優れた長繊維強化イグミデュール® G製
  • 球面ボールは耐摩耗性に優れたイグミデュール® W300製
  • 30 °C~+80 °Cの温度範囲での長期使用可能

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間