言語の変更 :

ロボットの3次元動作ではたえず回転や旋回運動があります。この場合ケーブルを安全にガイドするケーブルキャリアが必要となります。
3D動作用エナジーチェーンであるトライフレックスRには、バージョン(TRE、TRC、TRCF、TRL、TRLF、TRX)が6つあり、多軸ロボットの特別な要求に応えています。高い引張強度と高い柔軟性により、チェーン1リンクあたり長手方向に、約±10°のねじれに対応。ケーブル保護ホースとは違って、トライフレックスRは曲げ半径が決められているため、ケーブルとホースの製品寿命を大幅に延ばします。

2~6軸用ロボットの3Dロボットケーブルについてご存知で、オンラインで直接購入したい方に。3D動作対応のエナジーチェーンや巻取りシステムに加え、ロボット上でケーブルやホースを安全にガイドするスペアパーツや付属品もお求めいただけます。

ロボットに適したホースやケーブルガイドをお探しですか?
様々な製品の概要と、どこでどのように使用されているかをご覧ください。

お客様の作業内容に合ったエナジーチェーンをどう選択するか迷っていて、ヘルプや情報が必要ですか?
喜んでお手伝いいたします。


ロボット分野の最新製品および製品改良をご覧いただけます。

10ステップで、ロボットに最適な3Dエナジーチェーンを選択
3軸~6軸の産業用ロボット向けエネルギー供給システムの選定、設置、試運転の方法をステップごとに説明します。
最初のポイントは、ケーブルとホースパッケージの位置決めと正しい3Dチェーンの選択です。次に、適切な引き込みシステムを選択します。
組み立てに役立つヒントや最終チェックリストなどの10項目からなるパッケージで、プロだけでなく、アマチュアの方にもわかりやすく説明しています。

新登場

ケーブル保護の役割を担うコルゲートチューブとトライフレックスRエナジーチェーンの戦いが、繰り広げられています。
8本の動画の中で、2つの製品を様々なパターンで検証し、製品の違いを比較しました。
しかし、色と外部形状を除けば、両者の共通点はほとんどありません。
ご自身の目でお確かめください。

無料のロボティクスボックスでは、イグスが産業用ロボティクスの分野で提供する製品と可能性の概要を紹介しています。
このボックスには、様々なサイズのトライフレックスRチェーン5種が各1本ずつ入っています。
また、スカラケーブルソリューションとコボットのケーブルガイドに関する詳細情報が記載されたチラシも入っています。
同梱品:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
cfrobot3.02.06.02

頑丈で高い引張強度、密閉式または開閉式
サンプルの構成要素:

軽くて安価、フレキシブル、ヒンジ式
パターンの構成要素
伸縮性と捻回性がひとつになった3Dエナジーチェーン

... インテリジェントな状態監視システムのためのi.Sense TR.B
溶接、塗装、はんだ付け、パレタイジングなど、ロボットは長い間、工業生産の多くの分野で不可欠な存在でした。産業用ロボットは、ダイナミックに動作します。イグスのトライフレックスRのようなフレキシブルな3Dエナジーチェーンは、ロボットケーブルを安全にガイドすることができます。イグスは、極度の負荷によるチェーン破損の可能性をいち早く察知し、予定外の機械停止時間を回避するために、世界初の3Dエナジーチェーン用破損監視システムi.Sense TR.Bを開発しました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00