言語の変更 :
1

スカラケーブルソリューションは、対象のスカラロボットに対応する、または適合する3つの要素で構成されています。
1.ピボットベアリング移動端:TR.CSCS.20.01.20.94.01.1
2.ピボットベアリング移動端の 角度が45度:TR.CSCS.20.01.20.94.02.1
3.ピボットベアリング固定端TR.CSCS.20.02.40.01.1
4.クリーンルーム用エナジーチェーン eスキン ソフト: SKS20.033.02.1




クリーンルームに適したESDスカラケーブルソリューションは、IPA認証を受けたクリーンスカラケーブルソリューション (CSCS) と、ESDアカデミー認証を受けた標準スカラケーブルソリューション (SCS) のギャップを埋めることを目的としています。この製品は特別に開発されました。

まだスカラロボットにケーブルを配線しているのですか?

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00