1
ロボット1~6軸に対応溶接ロボット用のドレスパック一式を提供します。ケーブルとホースはすでにレディチェーン® 部を通過しており、e-chain® の両端には 1 メートルの突出部があります。e-chain® は3-6軸用TRC.85と1-3軸用TRLF.85です。
TRCは完全に密閉されており、火花や溶接ビードからケーブルとホースをしっかりと保護します。
TRCFは TRC e-chain® と同様に頑丈で、スナップ・ロック機構を使用して開くこともできます。
(1m プロジェクション/サイド + 1m e-chain®)
(1 m プロージョン/サイド + 1 m e チェーン®)パーツ番号RRC.S.002ドレスパック軸3-6
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00