なめらかな走行、クリーンルーム用エナジーチェーン

エナジーチェーン
複数の可動リンクを持つe-chain E6.1ケーブルキャリア。
  • 内部の高さ29~80 mm
  • 3つのバージョンがあります:
    • 内側と外側の両側から開閉可能
    • 半径の内側と外側の両側で取り外し可能
    • 内側と外側の半径で取り外し可能
  • 極めて静かな32 dB(A)
  • 高い引き抜き力と押し出し力
  • ISOクラス1のクリーンルーム適合性:摩耗や磨耗がほとんどない

E6

e-chain E6の可動ケーブルガイド。
  • 内部の高さ29~80 mm
  • 2つのバージョンがあります:
    • 両側開閉式
    • e-チューブ、蓋は両側とも取り外し可能

フラットケーブルルーティングシステム e-skin® フラットおよびCFCLEAN

クリーンルーム向けのESKINフラットケーブルキャリアです。
  • モジュール式でコンパクトな設計
  • ケーブルの交換が容易
  • IPA ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム対応
  • 調和のとれた CFCLEAN ケーブルアセンブリによる高い信頼性
  • 在庫あり

コルゲートチューブEスキン®

igus e-skin の白い蛇腹チューブに Fraunhofer IPA TESTED DEVICE の認証表示。
  • 内部の高さ28~40 mm
  • ジッパーのように開閉可能
  • 小さな設置スペース
  • 防塵・防水
  • IPA分類1
  • フラウエンホーファー・クリーン技術賞2018第2位

R6

e-chain® ケーブルキャリア。可動リンクでケーブルとホースを案内します。
  • 内部の高さ28~52 mm
  • クローズドシステム
  • 静かな運転音
  • 低摩耗

T3

igus e-chain System T3、ケーブルキャリア。
  • 内側の高さ:29 mm
  • クロスバーは内側と外側の半径で取り外し可能
  • 非常に軽量なEチェーン®
  • 小さな曲げ半径と最小の設置スペース
  • 静かな33 dB(A)
  • クリーンルームISOクラス2

E3

可動ケーブル用のE3ケーブルキャリア.
  • 内部の高さ10~22 mm
  • 1本のベルトにクロスバー - 外側の半径はジッパーで開閉可能
  • 静かな38 dB(A)
  • モジュラーデザイン:クロスバー、内部分離、コネクターが1本のベルトに搭載

エナジーチェーンのリサイクル

「chainge」の文字と、上部に4つの緑のステップアイコンがあるキャンペーン画像です。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間