言語の変更 :

E3システムは、小ピッチ、静かな走行音、低騒音、安定性、簡単な設置、コストパフォーマンスを兼ね備えています。コネクターとしてのスプリングエレメントはピンホール原理に取って代わり、ジョイント間の相対的な動きを防止します。これにより、摩耗(クリーンルーム)からほぼ完全に解放されます。製造と組み立てのコストを削減するため、スプリングバンドは個別に取り付けられるのではなく、10本のチェーンリンクの長さで取り付けられます。
代表的な産業と用途
半導体製造・加工, 光学, ピックアンドプレースマシン, コンベヤー技術, 測定技術, プリンター・プロッター, クリーンルーム用途, 一般機械工学

内側の高さ hi: 10 mm
内側幅 Bi: 20 - 60 mm
曲げ半径R: 15 - 48 mm
ピッチ:16.7 mm

内側高さ hi: 15 mm
内側幅 Bi: 20 - 60 mm
曲げ半径R: 32 - 75 mm
ピッチ:16.7 mm

**IPA分類 - レポートIG0704-400:**ISOクラス1、システムE3、シリーズE3.15.040.075.0(v=0.5 m/s、1 m/s、2 m/s)に対する規格DIN EN ISO 14644-1に準拠

iFデザイン賞2005

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00