言語の変更 :

システムT3は、静かな走行音、低騒音レベル、簡単な設置、費用対効果を兼ね備えています。インターロック式サイドヒンジは、従来のピン/ボア接続に代わるもので、ジョイント間の相対的な動きを防止します。これにより、摩耗の心配がほとんどありません(クリーンルーム)。Tベルトの形状は、エネルギーチェーンが敷設されたときに多角形効果がほとんど生じないことを意味します。Tベルトは非常に調和的で滑らかに動き、特に低振動で静かです。製造・組立コストを削減するため、Tベルトは個別に取り付けられるのではなく、E3システムと同様に8本のチェーンリンクで構成されます。自重が軽いため、Tベルトは充填重量が少なく、ストロークが短く、加速度と速度が高い用途に適しています。
代表的な産業と用途
プリンターとプロッター、クリーンルーム用途、半導体製造と加工、光学、ピックアンドプレースマシン、計測技術

IPA分類 - レポート IG1303-640-1
ISO クラス2、システムT3、シリーズT3.29.050.038.0、v = 0.5 m/s、1 m/s、2 m/sにおける規格DIN EN ISO 14644-1に準拠

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00