言語の変更 :

リボンケーブルe-skin flatは、高機能プラスチックで作られており、目に見える消耗や裂け目がなく、耐摩耗性に優れたフラット型のケーブルガイドシステムです。ディスプレイや半導体製造、LCD・LEDパネル生産では、自動化システムやロボットを利用します。ここで使われるケーブルガイドは、発塵しないように特殊な要件が課されています。
これは、0.0001mmという微粒子が混入すると、製品や工程に悪影響を及ぼすためです。市販のソリューションでは、撚り線がしっかりと溶接され、リボンケーブルは固定されていますが、e-skin flatリボンケーブルは、開閉可能なチャンバー構造を採用しています。撚りピッチ(コネクタ付きまたはコネクタなし)、サポートチェーンやホースが付随したe-skin flatは、数分で交換・追加できます。
フラットリボンケーブルe-skin flatに興味はあるけれど、実際に見てから判断したいというお客様は、
まずは、無料のサンプルをご注文ください。

無料ホワイトペーパー
このホワイトペーパーでは、クリーンルームにおける適切なエネルギー供給についてご説明します

はい。イグスのリボンケーブルは、細心の注意を払って、フラウンホーファー研究所で検証試験を実施しました。その結果、最高度のクリーンルーム認証等級である
DIN EN ISO 14644-1準拠のISOクラス1を取得しました。
はい。当社のリボンケーブルは耐摩耗性に優れています。
極めて静音 29dB(A)
最新の試験状結果によると、e-skin flatリボンケーブルの耐久性は、8,100万往復回数です。
許容温度範囲プラス10~プラス50°Cで動作します。
マルチレイヤーモデルでも、最高度のクリーンルームクラスです。3層モデルは、フラウンホーファー研究所によりDIN 14644準拠のISOクラス1の認証を受けています。
現在は、最大6層までを推奨しておりますが、層を固定する取付ブラケットの高さは、その幅よりも高くならないようにしてください。
高い信頼性を求める場合、撚り構造のチェーンフレックスCFCLEANとその他のイグスのケーブル両方のご使用をお勧めいたします。
SKF.Sサポートチェーン付きe-skin flatを使用した場合、最長3mのフリースパン走行できます。
現在、設置可能なスペースは、80mm以上です。
イグスのe-skin flatオンラインコンフィギュレーターを使えば、ドラッグ&ドロップで、すぐにリボンケーブルを組み立てることができます。
はい、イグスのSKF12Oリボンケーブルは開閉式のため、ケーブルの交換や追加にも素早く対応できます。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00