エンコーダケーブルは、フィードバックケーブルなどとも呼ばれます。このケーブルは、送信機システムから周波数変換器への信号のフィードバックに使用されます。自動化技術でドライブを正しく動かすために重要な速度や角度位置などの情報は、ケーブル内のさまざまな信号線心の組み合わせによって高密度で伝送されます。このケーブルには、さまざまな導体断面積、線心数、シールドの組み合わせが混在しており、それらは動作中に特別な保護を必要とします。特殊な各対シールドや線心被覆が、その保護の役割を果たします。
長いストロークで小さな曲げ半径の場合、ケーブルに過酷な負荷がかかるため、大きな課題が生じます。ケーブル内のコンポーネントは繊細なため、エンコーダケーブル製造には高品質で厳選された材料を使用することが重要です。確実な耐久性が求められるエンコーダケーブルに不可欠な要素は、TPEなどの高品質な外被、隙間に食い込む押出成形の堅牢な内被、高い遮蔽率の編組シールド、最適な編組角度です。エンコーダケーブルは可動用途で使用されるため、こうした要件は特に重要です。
チェーンフレックス エンコーダケーブルの詳細については、こちらをご覧ください。
月~金 8:30~20:00
24時間