言語の変更 :
| テストレポートNo: 3479 | テスト寿命: 6,600万ストローク |
|---|---|
| ケーブルタイプCF11.002.D | 曲げ半径: 75 mm (係数 7.1 x d) |
| ケーブルタイプ:測定システムケーブル |

この試験では、CF11.002.Dの寿命が半径75 mmのe-chain® 。
CF11.Dファミリーの測定システムケーブルは、幅広いメーカーに対応し、常に仕様が設計に組み込まれています。頑丈なインナージャケット、TPE 製の耐摩耗性アウタージャケット、および高品質のスクリーンにより、特に高い動力に適しています。この仕様は、ピックアンドプレース用途に適しています。例えば、ベルトコンベア上で商品を高速でピッキングし、梱包する必要がある場合、これは信じられないほど高速なプロセスであり、もちろん、「時は金なり」であるため、非常に高い信頼性が求められます。
6,600万ストロークを超えるテスト結果により、このケーブルはピック&プレース・アプリケーションの高い要求を満たすことが確認されています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00