言語の変更 :
| トライアル番号:5034 | 寿命:4500万ストローク |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | 曲げ半径: 100 mm (係数 7.2 x d) |
| ケーブルタイプTPEハロゲンフリー |

この試験では、CF29.25.15.02.01.D の寿命を半径 100 mm の E チェーン® で分析しました。
CF29.D シリーズのケーブルは、保管・検索機械 (SRM) で頻繁に使用されています。CF29.Dファミリーのケーブルはマストの昇降機構に使用されています。高動力と低温環境は、使用される部品に大きな課題をもたらします。例えば、低温倉庫のような極低温に耐えなければなりません。
テストの結果、サーボケーブルCF29.25.15.02.01.Dの期待寿命は4,500万ストロークで、-35°Cまでの極低温でも問題がないことがわかりました。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00