自動車内装に使用するエネルギー供給システムとベアリング

自動車シート、回転式スイッチ、ドア、窓をメンテナンスなしで安全に可動

エナジーチェーンの特長

  • 高い費用対効果
  • 軽量
  • 最大60dB(A)で静音走行
  • 様々な長さ、幅、半径、オプション(開閉式、密閉式、ESD、容易に開閉可能など)を取り揃えており、100,000件に及ぶソリューションを提供
  • 取り付けが簡単
  • 長寿命、予測可能な製品寿命
  • 重量および荷重制限に合わせてカスタマイズ可能
  • IATF16949認証を取得

ベアリング製品の特長

  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 静音運転
  • コスト優位性あり、金属製ソリューションと比較して最大80%の軽量化
  • 最高使用温度120℃
  • 低揮発性
  • 電着塗装および自己調整に最適なすべり軸受
  • 樹脂製軸との組み合わせに最適
  • 長寿命、予測可能な製品寿命
  • IATF 16949認証を取得

内装向けエナジーチェーンのベストセラー

E2.1マイクロ

エナジーチェーンE2マイクロ

エナジーチェーンE1

エナジーチェーン E1シリーズ

イージーチェーン E04

イージーチェーン E04シリーズ

PRMロータリーモジュール

回転モジュール PRM

内装向けすべり軸受のベストセラー

イグリデュールF300 すべり軸受

イグリデュールF300 すべり軸受

イグリデュールP210すべり軸受

イグリデュール P210すべり軸受

イグリデュールM250 すべり軸受

イグリデュール M250すべり軸受

イグリデュールK230すべり軸受

イグリデュールK230すべり軸受

採用分野

モーション・プラスティック・カーシート

シート調整

未来の自動車

新しいインテリア

回転式スイッチ

回転式スイッチのクシロス ボールベアリング

ウィンドウ・レギュレーター

ウィンドウリフターに搭載されるエナジーチェーン

ヘッドアップ・ディスプレイ

テールゲート

送りねじ技術とエナジーチェーン

センターコンソール

センターコンソールのドライリン、ドライスピン、エナジーチェーン

ペダル機構

サンルーフ

スライディングルーフのドライリンリニアガイドとEチェーン

スライドドア

スライドドアに搭載されるエナジーチェーン
セレクターレバーのイグス ベアリング

詳細情報

ヒンジ向けベアリング

ヒンジ向けベアリング

採用分野

車内での使用場所

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間