3 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: JTM-0512-010
- 材質: iglidur® J
- 形状: スラストワッシャー
- 寸法:
- d1 5.3 mm
- d2 12 mm
- s 1 mm
- h 1 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
- 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
- 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
- 高い減振性
イグリデュールJ | 汎用性の高い長寿命タイプ
主な用途
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- サイズは250種類以上
- 多くの異なる軸材質に対して優れた耐摩耗性
- 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
- 優れた減振性
- 優れた耐薬品性
- 低コストな軟質軸材質に最適
- 低吸湿性
主な用途
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
使用に適する場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします
|
適合性の確認