言語の変更 :

エネルギーチェーンの耐用年数計算機では、数回クリックするだけで、エネルギーチェーンの予想耐用年数を知ることができます。耐用年数はダブルストロークとキロメートルで表示されます。このデジタルツールから耐用年数の記載された36ヶ月保証書をダウンロードすることができます。
迅速
信頼性

ご使用のエナジー・チェーンの品番がお分かりの場合は、検索フィールド"part" に品番を入力し、"Search" で品番を検索してください。または、ドロップダウンメニューを使用してエネルギー・チェーン・システムを検索してください。
私たちのモットー:技術を高め、コストを下げる。 それが私たちの仕事です。それは短い設計時間から始まります。エネルギー・チェーン・システムの設計や耐用年数の計算でお困りですか?喜んでお手伝いします。保証された節約や技術的改善についてもお尋ねください。
ご連絡をお待ちしています!


追加荷重、移動距離、速度、加速度を入力すると、エネルギーチェーンの寿命が計算されます。汚れ、衝撃、周囲温度などの外部影響もオプションで入力できます。
"計算" をクリックすると、予想耐用年数が表示されます。選択したシリーズのカタログページ"" をクリックすると、詳細情報が表示され、カタログに掲載されているエナジーチェーンを請求または注文することができます。
"36ヶ月保証書のリクエスト" ボタンをクリックすると、36ヶ月保証書を入手できます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00