未来のインテリアのためのエネルギーチェーンとベアリング

イグスの® コンポーネントで動きを簡単に:

E2C-15 ケーブルベアに 1 と 3 の番号があり、取り付け位置を示しています。

e-chain® E2C.15.16.028.0 マイクロ, クローズド

  • 狭い設置スペースに最適:高さ15mm、幅16mm、曲げ半径28mm
  • 非常に滑らかな輪郭による最高のケーブル保護
  • ブレーキ内蔵で静か
車両内装用のE2C-10ケーブルキャリア。2の表示付き。

e-chain® E2C.10.16.028.0 マイクロ, クローズド

  • 狭い設置スペースに最適:内寸高さ10mm、内寸幅16mm、曲げ半径28mm
  • 非常に滑らかな輪郭による最高のケーブル保護
  • ブレーキ内蔵で静か
ECSケーブルキャリアで、5番の位置が示され、青いケーブルが挿入されています。

e-chain® E03.05.10 イージーチェーン®, 外側から充填可能

  • 最小の設置スペースに最適:内径5x5 mm、曲げ半径10 mm
  • ケーブルは外側から押し込むだけ。
  • スムーズな走行とコストパフォーマンス
フランジと穴のある円形の精密ベアリング。

PRT旋回リングベアリング

  • 100%潤滑、メンテナンスフリー
  • 耐摩耗性プラスチック製スライドエレメントにより、軽量で静か
  • アルマイトまたはステンレス製リング
自動車内装用のiglidur F300すべり軸受。

プレーンベアリング イグリデュール® F300

  • 100%潤滑、メンテナンスフリー
  • 高い耐摩耗性
  • 導電性で、特にeコーティングを施したアセンブリに最適
drylin SHTスライドとガイド、ねじ軸による直線移動用の構成.

ドライリン® 直動軸

  • 駆動:台形またはハイヘリックスリードスクリュー
  • 静かで腐食がない
  • ベアリングは完全無潤滑、メンテナンスフリー

製品をサンプルとして試したり、VRで体験する

チャイルドシート用サンプルボックス

自動車用シートの部品サンプルボックス。ガイドレール、ベアリング、e-chainを収録。

VR見学

成形、旋盤加工、フライス加工、3Dプリント

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Shigemori
【インダストリーマネージャー】 茂森

自動車産業マネージャー

080-7093-9314メールで問い合わせる

お問合せ対応時間