イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm

旋回、回転およびその他機構向け

イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm
イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm
イグリデュールP210、フランジ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: P210FM-0405-06
  • 材質: iglidur® P210
  • 形状: フランジ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 室温での優れた耐摩耗性
  • 中温域での優れた耐摩耗性
  • 優れた摩擦係数
  • 低吸湿性
  • 局部荷重に非常に強い
  • 衝撃に非常に強い
  • 粉塵および汚れに強い
  • DIN 75201-Bに準拠したフォギング試験
イグリデュール P210 | 旋回および回転向けほとんどの軸で低摩擦・低摩耗係数を実現
イグリデュールP210は汎用性の高いすべり軸受です。特に面圧20MPaまでの中荷重を受ける旋回運動で、平均以上の耐久性を発揮します。汎用性が高い材質のため、丸棒としてもお使いいただけます。クリップオン型や予圧型の他、車の内装にも使用できます。

主な採用分野

農業機械
工作機械
家具/工業デザイン
繊維産業

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション
使用に適する場合
  • 湿潤環境で汎用的な軸受が必要な場合
  • 中荷重の旋回動作で耐摩耗性の高い軸受が必要な場合
  • 局部荷重や衝撃が発生する場合
  • イグリデュールJの許容面圧では不十分な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

公差と寸法単位
イグリデュールの組込寸法および公差は、材質および肉厚によって変わります。材質ごとの吸湿率と熱膨張率が分かっていなければなりません。公差を最小限にしたい場合、吸湿率の低いすべり軸受を使って設計します。肉厚については、軸受が厚くなるほど軸受のすきまが大きくなければなりません。
試験方法

組込み
イグリデュールすべり軸受は圧入して組み込まれます。ハウジング穴にイグリデュールを圧入することで内径が調整されます。圧入前のオーバサイズ寸法は最大で内径の2%です。これにより、軸受圧入後の保持が確実に行われます。また、ハウジング内での軸方向またはラジアル方向のずれが防止できます。
イグリデュール - 組込み、接着、機械加工
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間