トップドライブシステム用 信頼性の高いケーブルガイドシステム

トップドライブシステム向けケーブルガイドシステム

e-loop の油田・掘削リグ向け製品で、背景に海上と陸上の掘削リグがあります。

モジュラーエナジーチェーンシステム eループ

  • プラスチック製エナジーチェーンと高強度プルロープの長所を併せ持ちます。
  • ケーブルの完全な緊張緩和:チェーン内部のプルロープが、引張力を取り付けブラケットと構造物に伝えます。
  • 便利:ケーブルは個別に交換できます。
igus E4.112のケーブルキャリアがS字に案内されています。

e-チェーンシステム シリーズE4.112

  • "アンダーカット設計による強力な高荷重"
  • 摺動面、最大450mの長距離走行
  • 長い非支持長および充填重量に対応
ECS Offshoreのチェーンガイドと、多連式エナジーチェーンによるケーブル・配線の案内。

オフショアチェーン

  • モジュラーシステム設計
  • 耐久性、堅牢性、柔軟性
  • 耐腐食性、耐海水性、耐油性、耐紫外線性
3本のケーブルとコネクタを備えたreadychainケーブル保護システム。

ハーネス型エネルギーチェーン

  • プラグ& トップドライブ用などのプレイソリューション
  • ハーネス取り付け時間を95%短縮
  • 組み立て時間の短縮

トップドライブシステム用ケーブル

E ループ用チェーンフレックス特殊ケーブル

  • すべてのトップドライブコンポーネントに適合し、コネクターとチェーンに最適にフィット
  • プロジェクト用の高価なカスタマイズ生産が不要になり、コストを約35%削減
  • 海事セクター向けのDNV認証も取得
chainflex CF310.UL ケーブル。保護外被と48か月保証付き。

単心ケーブル CF310.UL

  • UL認可の超高負荷用
  • TPE 外被
  • 耐油性、耐紫外線性、難燃性
chainflex CF9.ULの制御ケーブル、48か月保証付き。

コントロールケーブル CF9.UL

  • 高負荷用
  • ULおよびDNV認定
  • 難燃性、耐油性
chainflex CF112 データケーブル、48か月保証付き。

データケーブル CF112

  • 高荷重用
  • ULおよびDNV認証
  • 難燃性、耐油性、耐MUD性

使用事例

秋田の雪に覆われた油井で、e-loopケーブル保護付きの掘削装置。

陸上大深度掘削装置

外洋の施工船で、中央に高いタワーと作業設備がある。

掘削船の多目的タワー

igusの海事や掘削プラットフォーム向けオフショア用途のコラージュ。

... その他の成功事例

e-loopケーブルガイダンスの荷重および断線試験

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間