言語の変更 :

最強のエネルギーチェーン - 二重の安全性と柔軟性
イグス(® )のOSCオフショアチェーンは、安全性、耐久性、過酷な環境影響がシステムの稼働に不可欠な、最も過酷な条件で使用されます。OSCは、プラスチックエナジーチェーンの利点と高強度テンションケーブルの利点を組み合わせたもので、チェーンリンクの両方でガイドされます。引張力はプラスチック繊維ロープで吸収され、取り付けブラケットに伝達されます。内部分離は、プロジェクトやケーブルパッケージに合わせてモジュール化することができます。e-chain® 、ケーブルとホースの曲げ半径は750mmです。

エネルギーチェーンの内部分離は、プロジェクトや使用するケーブル/ホースに合わせてカスタマイズできます。ケーブルは横に並べられ、PUボディ(櫛形)によって互いに分離されます。内部の分離ブロックはスチールフレームに挿入され、上からネジとエクステンダー・クロスバーでロックされます。
OSCのチェーンリンクは発泡PU素材でできており、耐衝撃性に優れています。プラスチックケーブルはチェーンリンクの内側を通り、各チェーンリンクで数回クランプされます。すべての部品はボルトで固定されており、必要に応じて2回固定することができます。
高強度プラスチックファイバーロープは、発生した引張力を吸収し、取り付けブラケットに伝えます。これにより、ケーブルは引張ひずみから解放されます。テンションケーブルは、最大187kNの引張力を吸収します。
プラスチックファイバーケーブルは、2つのスチール製接続エレメントで終端します。ケーブルのストレインリリーフもこの位置にあります。取り付けブラケットは、貫通穴を使ってお客様の構造物にねじ止めすることができます。

| ケーブル径 | 最大80mm |
| Hi [mm] | 最大80mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| ピッチ [mm] | 187,5 / 750 |
| 曲げ半径 [mm] | 750mm |
| 重量 [kg/m] | 40 kg/m |
| 荷重 [kN] | 187kN |
OCSオフショア・チェーンは以下の産業で使用できる:
イグス® は、大きな断面積と高重量のケーブルを吊り下げ用途で安全に誘導できるよう、オフショアチェーンを開発しました。このエナジーチェーンは、イグスのエナジーチェーンの中で最も強靭で堅牢です。高重量のケーブルや風荷重にも耐えられるように特別に開発されました。チェーンリンクの内側に設置されたプラスチックロープにより、エナジーチェーンは最大187kNの引張荷重を吸収することができます。
イグス(® )の新しいエネルギー供給装置は、システムにかかる引張力を吸収する高張力プラスチック・ケーブルを中心に構成されている。ロープは合成プラスチック繊維でできているため、飛散防止、耐候性、柔軟性、腐食の心配がない。これにより、e-chainは最大187kNの引張荷重を支えることができる。
e-chain® 、クロスバーのネジを緩めて上から開けることができる。これでケーブル・パッケージにアクセスでき、適宜交換できる。もう一つの方法は、OSCを通してケーブルを縦に引っ張ることです。
OSCチェーンの納品はチェーンの長さによって異なります。通常、OSCチェーンは組み立て済みで納品され、最終的な組み立てはお客様の現場で行います。当社の設置チームが組み立てを承ります。
チェーンのすべてのパーツはボルトで固定され、ウェッジ・ワッシャーで接着される。必要であれば、ダブル・スクリュー・ロックとしてコッターピンで固定することもできる。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00