石油生産部門の設備は通常、厳しい気象条件という形で現れる、特に厳しい環境条件と戦わなければなりません。カナダの石油掘削会社では、イグス® の e-loop® エナジーチェーンソリューションにより、ドリルパイプを地中に下ろして再び引き抜くトップドライブが、激しい嵐の後でも安全かつ確実にエネルギーと信号を供給できることが保証されました。
"高品質、経済的、短納期。これらの特性をすべて備えた製品はそうそうありません。"
デリック・ルークス、秋田掘削の掘削スーパーバイザー
" イグス( )と協力して、ドリルリグの安全性に関する懸念をほぼ払拭する、本当に素晴らしい製品を開発することができました。®"
K + Sポタッシュ・カナダ、ウェルフィールド& 地質学シニアマネージャー、ダレン・フリンキウ氏
秋田掘削はカナダに本社を置く掘削リグオペレーターである。同社は約20基のリグを稼動させており、そのほとんどがカナダに拠点を置いている。カナダのサスカチュワン州にあるこのリグのような掘削リグの作業環境は、時として極めて悪天候に見舞われる。そのため、嵐のような衝撃に容易に耐えることができる部品は、掘削リグの信頼性の高い運用に不可欠である。具体的には、事業会社は、ドリルパイプを地中に誘導し、再び引き抜くトップドライブのエネルギーと信号供給に適したソリューションを探していました。事業会社は、堅牢性に加えて、既存のシステムにできるだけ簡単に統合できるケーブルソリューションを探していました。
カナダのコンベヤ・システムでは、システム・オペレーターが最終的に、以前使用されていたサービス・ループに代わって、当社のe-loop® を採用することを決定しました。このモジュラー式エナジーチェーンシステムは、吊り下げ式および3次元のケーブル配線用に設計されています。チェーン内部のテンションケーブルがすべてのケーブルを緩和し、トップドライブがシステム内を上下する際に発生する引張力からケーブルを保護します。しかし、振動や衝撃を単純に吸収するエナジーチェーンの高い耐候性と堅牢性は、可用性とメンテナンスコストの面で、特にシステムオペレーターにメリットをもたらします。e-loop® は、吹雪という大きな補強テストも問題なくこなしました。
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~18:00