大型オフショアクレーン向け、堅牢なエナジーチェーンおよびケーブル

赤いトラス構造の革新的な産業用クレーンが重い部品を吊り上げている。

クレーンの風力エネルギー

海上プラットフォーム上のガントリー式ケーブルキャリアが、配線を通路に沿って導いています。

ガントリークレーン

海上の重量物揚重用の黄色いクレーンが浮体上に設置されている。

シアレッグクレーン

大型クレーンが港で大型の海洋プラットフォームを吊り上げている。

ナックルブームクレーン

オフショアクレーンのトップ製品

円形のigusケーブル保護リング。内部にケーブルを収め、回転動作に対応します。
  • 最大900°の回転システム
  • 顧客構造への容易な統合
  • システムの延長保証が可能
産業用途向けのigus E4-1 ケーブルキャリア。
  • 頑丈でスチール製より最大70%軽量
  • 特殊な内部分離により部品の脱落を防止
  • モジュール設計
3本のケーブルとコネクタを備えたreadychainケーブル保護システム。
  • ハーネス取付時間を95%短縮
  • 組立時間の短縮
  • プラグ& トップ・ドライブなどのプレイ・ソリューション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間