言語の変更 :

パイプライヤーの設備は、公海の過酷な気象条件に耐え、高い安全性要件を満たさなければならない。タワー、テンショナー、溶接システム、大型クレーン、伸縮可能な船舶駆動装置には、多数の重いケーブルがエネルギー、データ、電力を供給しています。E4.1シリーズのe-chain® は、腐食がなく、振動に強く、比較的軽量です。省スペース設計は、設置スペースの限られた作業船での使用に大きなメリットをもたらします。
スリップリングの代わりとして旋回クレーンに使用される回転モジュールも同様です。ケーブルに優しいエナジーチェーンをシステム全体に使用することで、スリップリングと比較してメンテナンスコストを90%削減することができます。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00